Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Dorn-⌀ d1: 22 mm

306530 22

Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Dorn-⌀ d1: 22 mm

Ausführung: Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN2079.Mit Balluffchip-Bohrung.Vergrößerte Bund-Anlagefläche.HSK-Funktionsflächen bearbeitet. Mit Kühlkanalbohrung. - Verwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen. - Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69882-3 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Auskraglänge A-Maß: 50 mm - Außen-⌀ D: 48 mm - Fräsdornlänge L 4: 19 mm - Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 22 - passender Spezialschlüssel 309840: 22

Merkmale
Details
Abmessungen
111,000x79,000x73,000 mm
Gewicht
1,067 kg
Dicke
73,000
Länge
111,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Dorn-⌀ d1: 22 mm