Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm

306684 27

Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm

Ausführung: Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.Mit Balluffchip-Bohrung.Vergrößerte Bund-Anlagefläche.HSK-Funktionsflächen bearbeitet. Mit Kühlkanalbohrung. - Verwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen. - Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69882-3 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Außen-⌀ D: 60 mm - Fräsdornlänge L 4: 21 mm - Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 27 - passender Spezialschlüssel 309840: 27

Merkmale
Details
Abmessungen
126,000x114,000x187,000 mm
Gewicht
3,737 kg
Dicke
187,000
Länge
126,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm