Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm

301145 22

Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm

Ausführung: Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.Mit Balluffchip-Bohrung.Vergrößerter Bund-Auflagefläche. Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern. - Vorteil: Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs! - Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Spezialschlüssel Nr. 309840. - Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage. - Norm: DIN 6357 - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6 µm - Außen-⌀ D: 80 mm - ⌀ D 2: 48 mm - Fräsdornlänge L 4: 19 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
658,000x140,000x119,000 mm
Gewicht
12,953 kg
Dicke
119,000
Länge
658,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Messerkopfaufnahme konisch, SK 50 A = 400, Dorn-⌀ d1: 22 mm