Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 32 mm

306570 32

Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 32 mm
Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 32 mm

Ausführung: Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.Mit Balluffchip-Bohrung.Vergrößerte Bund-Anlagefläche.HSK-Funktionsflächen bearbeitet. - Verwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen. - Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69882-3 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6 µm - Außen-⌀ D: 78 mm - Fräsdornlänge L 4: 24 mm - Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 32 - passender Spezialschlüssel 309840: 32

Merkmale
Details
Abmessungen
230,000x126,000x116,000 mm
Gewicht
5,365 kg
Dicke
116,000
Länge
230,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 32 mm
Messerkopfaufnahme, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 32 mm