Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm

863600 200

Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm
Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm
Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm
Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm

Ausführung: Besonders kräftige, stahlgeschmiedete Form. Breite Backen mit Prisma; kräftige Schenkel mit sicherer Gelenkführung und verdeckter Spreizfeder. Spindel mit Trapezgewinde, Sechskantmutter und Kurbel. - Mit flachen Backen (ohne Prisma) speziell für Installateure zum Rohrbiegen. - Ersatzteil: Ersatzspindel Nr. 863700. Für Ersatzteile Größe Maschinen-Feilkloben mit angeben. - Backenbreite: 80 mm - Spannweite: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
223,000x170,000x109,000 mm
Gewicht
2,993 kg
Dicke
109,000
Länge
223,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TURNUS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm
Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm
Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm
Maschinen-Feilkloben, ganze Länge: 200 mm