MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 3/22

342600 3/22

MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 3/22
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 3/22

Ausführung: Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen. Mit MK-Schaft und Austreiblappen. Gr. 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18 - Schäfte mit Bohrfutterkegel B18 (Kegel-⌀ 17,431 mm) passen nur in Bohrfutter Nr. 341000, 341010, 341250 und 341450. Die Präzisionsausführung hat höchste Rundlaufgenauigkeit und ist für selbstspannende Hochleistungs-Bohrfutter Nr. 341000 zu empfehlen. - Verwendung: Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Vorrichtungen usw. - Norm: Bohrfutterkegel DIN 238. - Hinweis Werbetext: - Bohrfutterkegel DIN 238: B 22 - Kegel-⌀ D: 21,793 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
167,000x37,000x32,000 mm
Gewicht
0,408 kg
Dicke
32,000
Länge
167,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 3/22
MK-Einsteckschaft Präzisionsausführung, MK / Bohrfutterkegel: 3/22