Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10

345000 3/10

Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10
Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10
Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10
Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10

Ausführung: Ganz gehärtet, Bohrung und Außenkegel geschliffen. - Verwendung: Zur Aufnahme von zylindrischen Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantmitnahme. - Norm: DIN 6328 - Einsatzdaten: Zur Aufnahme in Stellhülsen, Pendelhalter, Schnellwechseleinsätze und Mehrspindlern bei eng aneinanderliegenden Spindeln. - Hinweis: Nicht für Fräsarbeiten geeignet! - Hinweis Werbetext: - für Schaft-⌀: 10 mm - für Schaft-□: 8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
103,000x25,000x27,000 mm
Gewicht
0,211 kg
Dicke
27,000
Länge
103,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10
Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10
Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10
Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 3/10