Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 50 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22 mm

301010 22

Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 50 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 50 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22 mm

Ausführung: Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluffchip-Bohrung. GARANT - Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). - Verwendung: Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830. - Lieferumfang: Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600; 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Spezialschlüssel Nr. 309840. - Norm: DIN 6358 - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5 µm - Außen-⌀ D: 40 mm - Fräsdornlänge L 3 mit Mitnehmerring: 19 mm - Fräsdornlänge L 4: 31 mm - Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 22 - Ersatz-Mitnehmerring 309870: 22 - passender Spezialschlüssel 309840: 22

Merkmale
Details
Abmessungen
384,000x124,000x116,000 mm
Gewicht
4,749 kg
Dicke
116,000
Länge
384,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 50 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 50 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22 mm