Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm

300845 27

Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm

Ausführung: Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluffchip-Bohrung. GARANT - Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). - Verwendung: Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830. - Lieferumfang: Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600; 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Spezialschlüssel Nr. 309840. - Norm: DIN 6358 - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5 µm - Außen-⌀ D: 48 mm - Fräsdornlänge L 3 mit Mitnehmerring: 21 mm - Fräsdornlänge L 4: 33 mm - Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 27 - Ersatz-Mitnehmerring 309870: 27 - passender Spezialschlüssel 309840: 27

Merkmale
Details
Abmessungen
242,000x76,000x78,000 mm
Gewicht
2,104 kg
Dicke
78,000
Länge
242,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27 mm