Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 22 mm

306170 22

Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 22 mm

Ausführung: Mit Balluffchip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet. - Verwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut. - Lieferumfang: Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69882-3 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6 µm - Außen-⌀ D: 40 mm - Fräsdornlänge L 3 mit Mitnehmerring: 19 mm - Fräsdornlänge L 4: 31 mm - Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 22 - Ersatz-Mitnehmerring 309870: 22 - passender Spezialschlüssel 309840: 22

Merkmale
Details
Abmessungen
227,000x76,000x73,000 mm
Gewicht
2,048 kg
Dicke
73,000
Länge
227,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 22 mm
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, HSK-A 63 A = 160, Dorn-⌀ d1: 22 mm