Hohe Mutter, Gewinde: M14

375385 M14

Hohe Mutter, Gewinde: M14
Hohe Mutter, Gewinde: M14

Ausführung: Hohe Mutter (= 1,5 d hoch) mit einem flachen Ende zur Auflage auf Unterlegscheiben Nr. 375340 und einem kugeligen Ende zur Auflage in Kegelpfannen Nr. 375355 D oder Nr. 375360 G. - Norm: DIN 6330 B - Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeit 10. - Hinweis Werbetext: - Gesamtlänge: 21 mm - Schlüsselweite SW: 21 mm - Eckmaß e: 23,4 mm - Bund-⌀: 28 mm - Bundhöhe: 4,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
19,000x22,000x22,000 mm
Gewicht
0,039 kg
Dicke
22,000
Länge
19,000
Statistische Warennummer
73181692
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hohe Mutter, Gewinde: M14
Hohe Mutter, Gewinde: M14