HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER

305532 25

HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER

Ausführung: Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive Balluffchip-Bohrung, Hochleistungsspannmutter bis 25000 min-1. - Vorteil: Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System ( Futter + Spannzange + Spannmutter), 3µm Rundlauf mit einer 2µm-Spannzange, 6µm Rundlauf mit einer 5µm-Spannzange.Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).Schwingungsmindernder Effekt durch 2-teilige Spannmutter. - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B. - Lieferumfang: Inklusive Präzisions-Spannmutter. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannschlüssel Nr. 309748 / 309749, ER-Spannzangen Marke Fahrion 308901 - 309434. - Hinweis: Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.Präzisions-Spannzangenfutter immer in Kombination mit der Präzisionsspannmutter Nr. 309617 verwenden.In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen. - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - ER-Spannschlüssel 309748 / 309749: 25 - Spannbereich: 1 - 16 mm - Außen-⌀ D: 44 mm - Ersatz-ER-Spannmutter 309617: 25

Merkmale
Details
Abmessungen
155,000x127,000x116,000 mm
Gewicht
2,783 kg
Dicke
116,000
Länge
155,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 100, für ER-Spannzangen: 25 ER