HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm

307522 12

HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm

Ausführung: Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm. Mit Balluffchip-Bohrung. - Verwendung: Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung). - Sonderzubehör: Zwischenbuchsen Nr. 302135 - 302180, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Zylindrische Wischer Nr. 343720. WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage. - Hinweis: A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar! - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Aufnahme-Norm: DIN 69882-7 - Form: A - Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - ⌀ D 2: 32 mm - Außen-⌀ D: 50 mm - L 2: 105 mm - Verstellweg V: 10 mm - Gewinde M: M6 - passende Reduzierhülse: 302135 / 2140

Merkmale
Details
Abmessungen
226,000x96,000x73,000 mm
Gewicht
1,57 kg
Dicke
73,000
Länge
226,000
Statistische Warennummer
84661038
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WTE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm
HD-Futter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-⌀ D1: 12 mm