HD-Futter kurz, schwer, Form ADB, SK 50, Spann-⌀ D1: 32 mm

302021 32

HD-Futter kurz, schwer, Form ADB, SK 50, Spann-⌀ D1: 32 mm
HD-Futter kurz, schwer, Form ADB, SK 50, Spann-⌀ D1: 32 mm

Ausführung: Rundlauf ≤ 3 µm.Mit Balluffchip-Bohrung.Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.Kühlmitteldruck bis 80 bar. - Verwendung: Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 - 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810– 308830, Gr. 12; 20; 32: Zwischenbuchse Nr. 302135 - 302180. Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage. - Hinweis: V = Maximaler Verstellweg! - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Auskraglänge A-Maß: 81 mm - Außen-⌀ D: 72 mm - Nutzlänge L 1: 52 mm - passende Reduzierhülse: 302180 / 302175

Merkmale
Details
Abmessungen
221,000x114,000x116,000 mm
Gewicht
4,21 kg
Dicke
116,000
Länge
221,000
Statistische Warennummer
84661038
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WTE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
HD-Futter kurz, schwer, Form ADB, SK 50, Spann-⌀ D1: 32 mm
HD-Futter kurz, schwer, Form ADB, SK 50, Spann-⌀ D1: 32 mm