HD-Futter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 20 mm

302032 20

HD-Futter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 20 mm
HD-Futter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 20 mm

Ausführung: Rundlauf ≤ 3 µm.Mit Balluffchip-Bohrung.Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.Kühlmitteldruck bis 80 bar. - Verwendung: Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen. - Lieferumfang: Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 - 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810– 308830, Gr. 12; 20; 32: Zwischenbuchse Nr. 302135 - 302180. Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage. - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Auskraglänge A-Maß: 80,5 mm - ⌀ D 2: 42 mm - Außen-⌀ D: 49,5 mm - Nutzlänge L 1: 61,5 mm - Verstellweg V: 10 mm - Gewinde M: M16x1

Merkmale
Details
Abmessungen
184,000x71,000x73,000 mm
Gewicht
1,416 kg
Dicke
73,000
Länge
184,000
Statistische Warennummer
84661038
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WTE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
HD-Futter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 20 mm
HD-Futter kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 20 mm