Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2

338460 2

Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2
Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2
Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2
Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2

Ausführung: Lange Ausführung.Drehmomentübertragung erfolgt über den Vierkant.Das vordere Ende der Verlängerung ist mit einer Schnellwechselvorrichtung ausgestattet.Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung auch in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann. - Vorteil: Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrer mittels Schnellwechselkupplung.Nahezu beliebige Kombination der Verlängerungen durch identische Durchmesser D3 bzw. Mitnahmevierkant K2. - Verwendung: Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden. - Passend für: Aufnahme für Gewindebohrverlängerung Nr. 338462 bzw. 338464 oder gängige Spannzangensysteme. - für Gewinde-Nenn-⌀ d 1 DIN 371: M 3 - für Gewinde-Nenn-⌀ d 1 DIN 374/376: M 4,5 - M 5 - für Gewinde-Schaft-⌀ d 2: 3,5 mm - Verlängerung ⌀ D 3: 12 mm - Verlängerung ⌀ D 4: 12 mm - Verlängerung L 2: 45 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
153,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,127 kg
Dicke
15,000
Länge
153,000
Statistische Warennummer
82051000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2
Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2
Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2
Gewindebohrerverlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 2