Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm

860480 1250

Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm

Ausführung: Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert. Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert Lösen der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen. - Querschnitt der Gleitschiene: 27x13 mm - Ausladung: 120 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
550,000x500,000x40,000 mm
Gewicht
6,64 kg
Dicke
40,000
Länge
550,000
Statistische Warennummer
82057000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1250 mm