Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreitexganze Länge: 33X400 mm

371400 33X400

Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreitexganze Länge: 33X400 mm
Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreitexganze Länge: 33X400 mm

Werkstoff: Vergütungsstahl, lackiert. - Höhe: 50 mm - Breite: 80 mm - für Spannschrauben: M30

Merkmale
Details
Abmessungen
396,000x81,000x50,000 mm
Gewicht
7,443 kg
Dicke
50,000
Länge
396,000
Statistische Warennummer
84662020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreitexganze Länge: 33X400 mm
Gabel-Spanneisen mit Nase, DIN 6315 GN, Schlitzbreitexganze Länge: 33X400 mm