Fräserdornring, schmal, Innen-⌀xStärke b1: 22X0,5 mm

309920 22X0,5

Fräserdornring, schmal, Innen-⌀xStärke b1: 22X0,5 mm
Fräserdornring, schmal, Innen-⌀xStärke b1: 22X0,5 mm

Ausführung: 0,03 bis 1 mm breit. Aus gehärtetem Bandstahl geschnitten. Die Abweichung von der Breite b1 und deren Parallelität ist abhängig von der Toleranz des Ausgangshalbzeuges nach DIN 1544. - Norm: DIN 2084 - Außen-⌀: 33 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
32,000x32,000x1,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
1,000
Länge
32,000
Statistische Warennummer
73182900
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fräserdornring, schmal, Innen-⌀xStärke b1: 22X0,5 mm
Fräserdornring, schmal, Innen-⌀xStärke b1: 22X0,5 mm