Fräserdornring, breit, Innen-⌀xStärke b1: 27X6 mm

309930 27X6

Fräserdornring, breit, Innen-⌀xStärke b1: 27X6 mm
Fräserdornring, breit, Innen-⌀xStärke b1: 27X6 mm

Ausführung: 2,0 - 60 mm breit. Aus Einsatzstahl, gehärtet. Außen-⌀ geschliffen, Planflächen geläppt. Die zulässige Abweichung der Parallelität für die Breite beträgt IT 3, bezogen auf Bohrung d1. Toleranz der Ringbreite ± 0,1 mm. - Norm: DIN 2084 - Außen-⌀: 41 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
41,000x41,000x6,000 mm
Gewicht
0,034 kg
Dicke
6,000
Länge
41,000
Statistische Warennummer
73182900
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fräserdornring, breit, Innen-⌀xStärke b1: 27X6 mm
Fräserdornring, breit, Innen-⌀xStärke b1: 27X6 mm