Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 14 mm

375100 14

Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 14 mm
Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 14 mm

Ausführung: Besonders niedrige Bauweise (siehe Tabelle: Höhe über Tischoberkante). Durch Abschleifen der Spannbacke kann eine noch niedrigere Spannhöhe erzielt und die Tiefentoleranz der T-Nute ausgeglichen werden. Durch Keilwirkung der Spannbacke wird das Werkstück fest auf den Maschinentisch gedrückt. - Verwendung: Zum seitlichen Spannen besonders niederer Werkstücke direkt auf dem Maschinentisch. - Werkstoff: Stahl vergütet und im Brünierton angelassen. - Lieferumfang: Inklusive Sechskantschraubendreher ISO 2936 C. - Hinweis: Nur paarweise lieferbar! - Länge L: 55 mm - Breite B: 22 mm - Spannhub: 1,8 mm - Höhe über Tischoberkante h 1: 1,5 mm - Höhe über Tischoberkante h 2: 13,5 mm - möglicher Abschliff x: 5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
102,000x88,000x75,000 mm
Gewicht
0,389 kg
Dicke
75,000
Länge
102,000
Statistische Warennummer
84662020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 14 mm
Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 14 mm