Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm

300422 16

Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm

Ausführung: Bohrungstoleranz D1 in H4 (genauer als DIN). Schäfte hart überdreht (Laufruhe!). Mit Balluffchip-Bohrung. - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B + E und DIN 6535 Form HB + HE. - Lieferumfang: Inklusive Kugelgelenk-Spannschraube für System Weldon und Whistle-Notch und durchbohrter Anschlagschraube. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 - 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Ersatzspannschraube 309905 M6, 309905 M8. - Norm: DIN 6359 - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Außen-⌀ D: 38,22 mm - ⌀ D 2: 21 mm - ⌀ D 3: 26 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
205,000x71,000x73,000 mm
Gewicht
1,295 kg
Dicke
73,000
Länge
205,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm
Flächenspannfutter Kombi, schlank Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 16 mm