Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-⌀ D1: 25 mm

302650 25

Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-⌀ D1: 25 mm
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-⌀ D1: 25 mm

Ausführung: Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen. - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 - 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830. - Norm: DIN 6359 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-2 - Aufnahme-Norm: JIS B6339 - Form: ADB - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HPC - Auskraglänge A-Maß: 100 mm - Außen-⌀ D: 65 mm - Ersatz-Spannschraube 309900: 25

Merkmale
Details
Abmessungen
237,000x117,000x116,000 mm
Gewicht
4,86 kg
Dicke
116,000
Länge
237,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-⌀ D1: 25 mm
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-⌀ D1: 25 mm