Flächenspannfutter Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 12 mm

300230 12

Flächenspannfutter Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 12 mm
Flächenspannfutter Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 12 mm

Ausführung: Mit Balluffchip-Bohrung. GARANT - Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 - 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830. - Norm: DIN 6359 - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Außen-⌀ D: 42 mm - Ersatz-Spannschraube 309900: 12

Merkmale
Details
Abmessungen
216,000x73,000x78,000 mm
Gewicht
1,622 kg
Dicke
78,000
Länge
216,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flächenspannfutter Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 12 mm
Flächenspannfutter Form ADB, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 12 mm