Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm

300410 32

Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm
Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm
Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm
Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm

Ausführung: - Zusätzlich zweite Befestigungsschraube in der Nut. - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB. - Norm: Ähnlich DIN 69871. - Sonderzubehör: Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 - 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830. - Hinweis Werbetext: - Norm: DIN 6359 - Aufnahme-Norm: ISO 7388-1 - Form: AD - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Auskraglänge A-Maß: 70 mm - Außen-⌀ D: 72 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
113,000x119,000x189,000 mm
Gewicht
1,885 kg
Dicke
189,000
Länge
113,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm
Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm
Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm
Flächenspannfutter Form AD, SK 40 ultrakurz, Spann-⌀ D1: 32 mm