Feststehende VHM-Zentrierspitze 60° mit Abdrückgewinde, größter ⌀ / Morsekegel: 24/3

323210 24/3

Feststehende VHM-Zentrierspitze 60° mit Abdrückgewinde, größter ⌀ / Morsekegel: 24/3
Feststehende VHM-Zentrierspitze 60° mit Abdrückgewinde, größter ⌀ / Morsekegel: 24/3

Ausführung: Hochpräzisions-VHM-Spitze. Formschlüssige HM-Konstruktion für optimale Stabilität und Bruchsicherheit, dadurch keine zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen erforderlich.Spitzenwinkel 60 °.Hohe Oberflächengüte am Schaft für optimalen Sitz.Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.Mit Hartmetallspitzen für Anwendungen mit hohem Verschleiß. - Verwendung: Zur Schleifbearbeitung hochpräziser Bauteile. - Sonderzubehör: Abdrückmutter Nr. 323230. - Hinweis: Abdrückmutter separat bestellen. Geometrischen Abmaße nach DIN 806 E gefertigt. - Kopflänge L: 57 mm - Außen-⌀ D: 24,1 mm - maximaler Rundlauffehler: 0,008 mm - Gewinde M: M27x1,5

Merkmale
Details
Abmessungen
186,000x79,000x71,000 mm
Gewicht
0,569 kg
Dicke
71,000
Länge
186,000
Statistische Warennummer
84662091
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Feststehende VHM-Zentrierspitze 60° mit Abdrückgewinde, größter ⌀ / Morsekegel: 24/3
Feststehende VHM-Zentrierspitze 60° mit Abdrückgewinde, größter ⌀ / Morsekegel: 24/3