ER-Spannzangenfutter Mini, HSK-A 63 A = 100, für ER-Spannzangen: 16 ER

305710 16

ER-Spannzangenfutter Mini, HSK-A 63 A = 100, für ER-Spannzangen: 16 ER
ER-Spannzangenfutter Mini, HSK-A 63 A = 100, für ER-Spannzangen: 16 ER

Ausführung: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).Mit Balluffchip-Bohrung.Durchgang aufgebohrt (= ER11).HSK-Funktionsflächen bearbeitet. - Lieferumfang: Inklusive High-Speed ER-Mini-Mutter feingewuchtet (G2,5 / 25000 min-1). - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 - 309430, ER-Spannschlüssel Mini Nr. 309740. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Zerspanungsstrategie: HSC - Außen-⌀ D: 22 mm - Nutzlänge L N: 64 mm - Ersatz-ER-Mini-Mutter 309650: 16

Merkmale
Details
Abmessungen
184,000x79,000x73,000 mm
Gewicht
0,829 kg
Dicke
73,000
Länge
184,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ER-Spannzangenfutter Mini, HSK-A 63 A = 100, für ER-Spannzangen: 16 ER
ER-Spannzangenfutter Mini, HSK-A 63 A = 100, für ER-Spannzangen: 16 ER