ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 A = 160, für ER-Spannzangen: 32 ER

305435 32

ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 A = 160, für ER-Spannzangen: 32 ER
ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 A = 160, für ER-Spannzangen: 32 ER

Ausführung: Mit Balluffchip-Bohrung. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).HSK-Funktionsflächen bearbeitet. - Verwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B. - Lieferumfang: Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter. - Sonderzubehör: Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 - 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 - 309740. - Aufnahme-Norm: ISO 12164-1 - Aufnahme-Norm: DIN 69882-6 - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Form: A - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min -1 - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3 µm - Spannbereich: 2 - 20 mm - Außen-⌀ D: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
212,000x76,000x73,000 mm
Gewicht
2,14 kg
Dicke
73,000
Länge
212,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 A = 160, für ER-Spannzangen: 32 ER
ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 A = 160, für ER-Spannzangen: 32 ER