ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm

308916 12

ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm

Ausführung: Ganz gehärtet und geschliffen. Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen. - Vorteil: Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision. - Hinweis: Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 100 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A. - Norm: ISO 15488-A - Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5 µm - Typ: 427 E - Außen-⌀ D: 20,7 mm - Gesamtlänge L: 31,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
37,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,031 kg
Dicke
25,000
Länge
37,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
FAHRION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm
ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-⌀ d: 12 mm