Bohrmaschinen - Handschraubstock, Backenbreite A: 150 mm

365035 150

Bohrmaschinen - Handschraubstock, Backenbreite A: 150 mm
Bohrmaschinen - Handschraubstock, Backenbreite A: 150 mm

Ausführung: Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.Backen gehärtet und geschliffen.Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt. - Verwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen. - Werkstoff: Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss. - Genauigkeit: Innerhalb 0,10 mm. - Spannbereich b: 200 mm - Backenhöhe C: 40 mm - Grundkörperlänge a: 400 mm - Grundkörperbreite B: 226 mm - Gesamthöhe c: 90 mm - Spannnuten Abstand: 189 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
474,000x251,000x139,000 mm
Gewicht
24,713 kg
Dicke
139,000
Länge
474,000
Statistische Warennummer
84662091
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrmaschinen - Handschraubstock, Backenbreite A: 150 mm
Bohrmaschinen - Handschraubstock, Backenbreite A: 150 mm