Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 315

313227 315

Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 315
Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 315

Ausführung: Verzahnung gehärtet und geschliffen. - Verwendung: Da sich die Backen innerhalb weniger Sekunden wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten. Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich. - Werkstoff: C45, vergütet - Passend für: Schunk-Keilstangenfutter Nr. 313115 / 3117 / 3135 / 3137, Röhm-Keilstangenfutter Duro Nr. 313110 / 3120 / 3130 / 3140 und andere Keilstangen- Drehfutter-Systeme. - Hinweis: Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden. Zur Anpassung an das Drehfutter bitte Verzahnung beachten. - Länge L: 121 mm - Breite B: 32 mm - Höhe H: 90 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
177,000x137,000x99,000 mm
Gewicht
7,67 kg
Dicke
99,000
Länge
177,000
Statistische Warennummer
84662098
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
SCHUNK
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 315
Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 315