Basisverlängerung für Übergangsstücke, M6 - 20, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 12 mm

335648 12

Basisverlängerung für Übergangsstücke, M6 - 20, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 12 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M6 - 20, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 12 mm

Verwendung: Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers. - Passend für: GARANT Übergangsstück Nr. 338123, 338126; Zwischenstück Nr.338142. - Anschlusslänge L: 63 mm - ⌀ e: 34,5 mm - Schaft-Vierkant: 9 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
96,000x66,000x68,000 mm
Gewicht
0,367 kg
Dicke
68,000
Länge
96,000
Statistische Warennummer
84669340
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M6 - 20, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 12 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M6 - 20, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 12 mm