Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm

335646 8

Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm

Verwendung: Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers. - Passend für: GARANT Übergangsstück Nr. 338122, 338125; Zwischenstück Nr.338140. - Anschlusslänge L: 44 mm - ⌀ e: 23 mm - Schaft-Vierkant: 6,2 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
56,000x41,000x40,000 mm
Gewicht
0,105 kg
Dicke
40,000
Länge
56,000
Statistische Warennummer
84669340
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm
Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 - 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 8 mm