Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27

625020 TX27

Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27

Ausführung: Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx-Schraube. - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, galvanisch verzinkt. - Schenkellänge: 176x36 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
181,000x33,000x7,000 mm
Gewicht
0,039 kg
Dicke
7,000
Länge
181,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27
Winkelschraubendreher für Torx, mit MagicSpring Haltefunktion, Torx-Profil: TX27