WERA Maulringratschenschlüssel JOKER Switch, 10 mm

52040910

WERA Maulringratschenschlüssel JOKER Switch, 10 mm
WERA Maulringratschenschlüssel JOKER Switch, 10 mm

Maul-Ringratschen-Schlüssel JOKER Switch mit abgewinkelter, umschaltbarer Ratschenseite - Ausführung: aus Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt - Nickel-Chrom-Beschichtung - Umschaltbare Ratschenmechanik auf der Ringseite - Ringratsche feinverzahnt mit 80 Zähnen - Maulseite mit Haltefunktion und Doppelsechskant-Geometrie - Maul-Rückholwinkel von 30°, Ringseite 15° abgewinkelt - Vorteil: hohe Biegesteifigkeit und Drehmomentübertragung durch Schmiedegeometrie - Doppelsechskant-Geometrie für eine formschlüssige Kraftübertragung - Haltefunktion für sicheren Halt von Schraube und Mutter - Endanschlag reduziert die Abrutschgefahr - Korrosionsschutz durch Nickel-Chrom-Beschichtung

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
0,092 kg
Länge
159 mm
Statistische Warennummer
82041100
Ursprungsland
CZ
Werkstoff
Cr Mo
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
WERA Maulringratschenschlüssel JOKER Switch, 10 mm
WERA Maulringratschenschlüssel JOKER Switch, 10 mm