Vierkant-Einsteckschlüssel, Schlüsselweite: 11 mm

623300 11

Vierkant-Einsteckschlüssel, Schlüsselweite: 11 mm
Vierkant-Einsteckschlüssel, Schlüsselweite: 11 mm

Ausführung: Schaft gehärtet; fest eingefügter Quergriff. Mit Außenvierkant. - Norm: DIN 905 - Werkstoff: Spezialstahl, im Brünierton angelassen. - Hinweis Werbetext: - Schaftlänge: 100 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
199,000x99,000x20,000 mm
Gewicht
0,325 kg
Dicke
20,000
Länge
199,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vierkant-Einsteckschlüssel, Schlüsselweite: 11 mm
Vierkant-Einsteckschlüssel, Schlüsselweite: 11 mm