Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm

623200 19

Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm
Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm
Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm
Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm

Ausführung: Schaft gehärtet; fest eingefügter Quergriff. Mit Innenvierkant. - Norm: DIN 904 - Werkstoff: Spezialstahl, im Brünierton angelassen. - Hinweis Werbetext: - Schaftlänge: 200 mm - Kopf-⌀: 36 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
402,000x198,000x37,000 mm
Gewicht
2,028 kg
Dicke
37,000
Länge
402,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm
Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm
Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm
Vierkant-Aufsteckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm