Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, lang, 1/2 Zoll, für Schrauben: M12

642950 M12

Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, lang, 1/2 Zoll, für Schrauben: M12
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, lang, 1/2 Zoll, für Schrauben: M12

Ausführung: Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach DIN 3120. - Norm: DIN 2324 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - ⌀ antriebseitig: 24 mm - Länge: 140 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
141,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,177 kg
Dicke
25,000
Länge
141,000
Statistische Warennummer
82079030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, lang, 1/2 Zoll, für Schrauben: M12
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, lang, 1/2 Zoll, für Schrauben: M12