Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 8 mm

622751 8

Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 8 mm
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 8 mm

Ausführung: Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf. Schlagfester Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Vanadium-Spezialstahl, Oberfläche matt verchromt. - ganze Länge: 282 mm - Klingenlänge: 350 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
381,000x96,000x25,000 mm
Gewicht
0,139 kg
Dicke
25,000
Länge
381,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 8 mm
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 8 mm