Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 10 mm

622751 10

Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 10 mm
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 10 mm

Ausführung: Schlagfester Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Vanadium-Spezialstahl, matt verchromt, Spitzen schwarz. - Klingenlänge: 100 mm - ganze Länge: 132 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
384,000x96,000x25,000 mm
Gewicht
0,207 kg
Dicke
25,000
Länge
384,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 10 mm
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 350 mm, Schlüsselweite: 10 mm