Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12

634316 12

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12

Ausführung: Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120. - Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637000. - Verwendung: Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M5 - M12, für Zündkerzen und für Innensechskantschrauben gs_profil_6kant M4 - M12. - Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel, verchromt. - Lieferumfang: Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 1 St. Nr. 637310 Gr.16 Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637600 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 Quergriff: 1 St. Nr. 635700 Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240 Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200 Knarre: 1 St. Nr. 635000 Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox - Länge: 413 mm - Breite: 230 mm - Höhe: 57 mm - Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll - Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-19 mm - Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
422,000x234,000x68,000 mm
Gewicht
2,454 kg
Dicke
68,000
Länge
422,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 24-teilig, Typ: 12