Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 6

637712 6

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 6
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 6

Ausführung: Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120. - Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642229. - Verwendung: Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M6 - M22. - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Lieferumfang: Steckschlüsseleinsätze: 13 St. Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm 2 Verlängerungen: Nr. 641029 Gr. 130; 255 1 Knarre: Nr. 640025 Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox - Hinweis: Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 Stück Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2x3/1 (nicht im Lieferumfang enthalten). - Füllgrad einer Schublade in G: 8x20 - Länge: 508 mm - Breite: 292 mm - Höhe: 60 mm - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-34 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
516,000x297,000x76,000 mm
Gewicht
5,605 kg
Dicke
76,000
Länge
516,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 6
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 6