Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6

633816 6

Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6
Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6

Ausführung: Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120. - Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637200. - Verwendung: Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M5 - M12. - Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel, verchromt. - Lieferumfang: Steckschlüsseleinsätze: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240 Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200 Knarre: 1 St. Nr. 635000 Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox - Länge: 322 mm - Breite: 134 mm - Höhe: 57 mm - Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll - Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-19 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
328,000x135,000x60,000 mm
Gewicht
1,48 kg
Dicke
60,000
Länge
328,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6
Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6