Schraubendreher mit Fähnchengriff, für Torx Plus, Torx Plus-Profil: 6IP

625920 6IP

Schraubendreher mit Fähnchengriff, für Torx Plus, Torx Plus-Profil: 6IP
Schraubendreher mit Fähnchengriff, für Torx Plus, Torx Plus-Profil: 6IP

Ausführung: Fähnchengriff (einflügelig) mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und Polypropylen-Kern. Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche verchromt, Spitzen schwarz. - Klingenlänge: 40 mm - ganze Länge: 82 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
101,000x66,000x12,000 mm
Gewicht
0,01 kg
Dicke
12,000
Länge
101,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schraubendreher mit Fähnchengriff, für Torx Plus, Torx Plus-Profil: 6IP
Schraubendreher mit Fähnchengriff, für Torx Plus, Torx Plus-Profil: 6IP