Schraubendreher für Torx, Torx-Profil: TX7

625330 TX7

Schraubendreher für Torx, Torx-Profil: TX7
Schraubendreher für Torx, Torx-Profil: TX7

Ausführung: Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klingen aus Chrom-Vanadium-Sonderstahl mit höchster Härte und besonderer Zähigkeit. Oberfläche verchromt, Spitzen schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe. - Vorteil: Durch Bohrung im Torx-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet. - Klingenlänge: 50 mm - ganze Länge: 110 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
130,000x18,000x20,000 mm
Gewicht
0,021 kg
Dicke
20,000
Länge
130,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schraubendreher für Torx, Torx-Profil: TX7
Schraubendreher für Torx, Torx-Profil: TX7