Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx kurz, Torx-Profil: TX9

637560 TX9

Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx kurz, Torx-Profil: TX9
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx kurz, Torx-Profil: TX9

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkante nach DIN 3120. Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank. - Norm: DIN 7422 - Werkstoff: HPQ-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll - Profilmaß A: 2,5 mm - ⌀ antriebseitig: 17,8 mm - Länge: 49 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
47,000x15,000x19,000 mm
Gewicht
0,04 kg
Dicke
19,000
Länge
47,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx kurz, Torx-Profil: TX9
Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx kurz, Torx-Profil: TX9