Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig

639516

Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig
Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig

Ausführung: Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120. - Verwendung: Für Innen-Torx-Schrauben gs_profil_torx M4-M14. - Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt. - Lieferumfang: Schraubendrehereinsätze: 9 St. Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss - Länge: 165 mm - Breite: 140 mm - Höhe: 65 mm - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Merkmale
Details
Abmessungen
165,000x140,000x68,000 mm
Gewicht
1,098 kg
Dicke
68,000
Länge
165,000
Statistische Warennummer
82079030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig
Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig