STAHLWILLE Steckschlüssel 1/4' 30-teilig Doppelsechskant

58024381

STAHLWILLE Steckschlüssel 1/4' 30-teilig Doppelsechskant
STAHLWILLE Steckschlüssel 1/4' 30-teilig Doppelsechskant

Steckschlüssel-Satz 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120 - Ausführung: HPQ-Hochleistungsstahl, gesenkgeschmiedet - verchromt, poliert - Doppelsechskant-Einsätze mit AS-Drive Profil - 23 Steckschlüssel-Einsätze, 7 Betätigungswerkzeuge - Vorteil: hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung - cadmium-frei und deshalb auch geeignet für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungselementen - hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung - längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern - Lieferung: Im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Merkmale
Details
EAN
4018754260652
Abmessungen
0
Gewicht
1,212 kg
Statistische Warennummer
82042000
Ursprungsland
CE
Verpackungsmengeneinheit
30 Stück
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
STAHLWILLE Steckschlüssel 1/4' 30-teilig Doppelsechskant
STAHLWILLE Steckschlüssel 1/4' 30-teilig Doppelsechskant