STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 22 mm 1' für Innensechskant-Schrauben

58981220

STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 22 mm 1' für Innensechskant-Schrauben
STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 22 mm 1' für Innensechskant-Schrauben

Schraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Schrauben, 1"-Vierkant-Antrieb 25 DIN 3120 - Ausführung: Chrome-Alloy-Steel - gerändelt - Vorteil: griffige Handhabung durch Rändelung

Merkmale
Details
EAN
4018754010202
Abmessungen
0
Gewicht
0,663 kg
Länge
90 mm
Statistische Warennummer
82042000
Ursprungsland
CE
Werkstoff
Stahl, spezialgehärtet
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 22 mm 1' für Innensechskant-Schrauben
STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 22 mm 1' für Innensechskant-Schrauben