STAHLWILLE Ringmaulschlüssel 27 mm DIN 3113 B OPEN-BOX

52039710

STAHLWILLE Ringmaulschlüssel 27 mm DIN 3113 B OPEN-BOX
STAHLWILLE Ringmaulschlüssel 27 mm DIN 3113 B OPEN-BOX

Ring-Maulschlüssel lange Ausführung Maulstellung 15°, Ringseite flach gekröpft - Ausführung: DIN 3113 B - Vorteil: hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung - längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern

Merkmale
Details
EAN
4018754019359
Abmessungen
0
Gewicht
0,48 kg
Länge
385 mm
Statistische Warennummer
82041100
Ursprungsland
CE
Werkstoff
Stahl, spezialgehärtet
Normnummer
DIN 3113
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
STAHLWILLE Ringmaulschlüssel 27 mm DIN 3113 B OPEN-BOX
STAHLWILLE Ringmaulschlüssel 27 mm DIN 3113 B OPEN-BOX